Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 0,7197 - € 5,672 1999 Op voorraad
17.3 mm
1
€ 0,139 - € 0,1929 8282 Op voorraad
9.0 mm
1
2500 Op voorraad
24.7 mm
39.3 mm
3.0 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
1
€ 0,5175 - € 0,7325 Vraag de levertijd aan hier
5.4 mm
1
€ 0,4233 - € 1,8387 5800 Op voorraad
7.0 mm
13.5 mm
1.6 mm
2
3000 Op voorraad
16.7 mm
30.5 mm
3.0 mm
2
€ 1,0008 - € 1,2317 2000 Op voorraad
12.2 mm
1
Vraag de levertijd aan hier
29.6 mm
42.5 mm
3.0 mm
2
€ 0,139 - € 0,1929 1233 Op voorraad
9.0 mm
1
€ 0,1283 - € 0,178 1478 Op voorraad
7.0 mm
1
2500 Op voorraad
23.7 mm
1
€ 1,037 - € 3,1788 3025 Op voorraad
11.3 mm
1
€ 0,5175 - € 2,2407 8000 Op voorraad
7.9 mm
1
€ 0,87 - € 1,0704 2178 Op voorraad
12.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
2
€ 0,3101 - € 2,328 3381 Op voorraad
10.7 mm
17.5 mm
1.6 mm
2
€ 1,3685 - € 4,2073 1571 Op voorraad
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2
1000 Op voorraad
27.5 mm
1
1000 Op voorraad
31.5 mm
46.5 mm
4.0 mm
2
€ 0,1899 - € 0,2656 32240 Op voorraad
16.0 mm
1
  • van 6
Moerkap M16 34.5 mm LDPE Zwart

10254615

Prijsbereik
€ 5,672 - € 0,7197

Voorraadniveaus
1999 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.3 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Zwart

10056394

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
8282 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M20 41.0 mm LDPE Zwart

10254691


Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M14 30.0 mm LDPE Zwart

10254608


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M6 13.9 mm LDPE Zwart

10254561

Prijsbereik
€ 0,7325 - € 0,5175

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    5.4 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M6 14.5 mm LDPE Zwart

10254646

Prijsbereik
€ 1,8387 - € 0,4233

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M16 32.9 mm LDPE Zwart

10254684


Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M12 26.5 mm LDPE Zwart

10254592

Prijsbereik
€ 1,2317 - € 1,0008

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M22 44.1 mm LDPE Zwart

10254707


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    29.6 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    42.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Wit

10056387

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
1233 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Wit

10056332

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,1283

Voorraadniveaus
1478 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M20 41.0 mm LDPE Zwart

10254622


Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.7 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M10 23.8 mm LDPE Zwart

10254585

Prijsbereik
€ 3,1788 - € 1,037

Voorraadniveaus
3025 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    11.3 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 18.8 mm LDPE Zwart

10254578

Prijsbereik
€ 2,2407 - € 0,5175

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    7.9 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M10 24.0 mm LDPE Zwart

10254660

Prijsbereik
€ 1,0704 - € 0,87

Voorraadniveaus
2178 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.8 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M8 19.8 mm LDPE Zwart

10254653

Prijsbereik
€ 2,328 - € 0,3101

Voorraadniveaus
3381 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M12 26.5 mm LDPE Zwart

10254677

Prijsbereik
€ 4,2073 - € 1,3685

Voorraadniveaus
1571 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254639


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.5 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254714


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Zwart

10056424

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1899

Voorraadniveaus
32240 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen