Menu Search

Speeltoestel afdekdoppen

Op voorraad

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen.
  • Worden met minimale inspanning vastgeklikt.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D d1 d2 h H Type Bestellen
€ 0,1019 - € 0,1617 485 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 2122 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 185 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 2425 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 19791 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 387 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1322 - € 0,241 39 Op voorraad
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
€ 0,2227 - € 0,4058 2794 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 171 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1322 - € 0,241 25118 Op voorraad
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
€ 0,0846 - € 0,1342 1931 Op voorraad
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
€ 0,109 - € 0,1513 75 Op voorraad
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
€ 0,1617 - € 0,2959 60 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 78 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 13573 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2456 - € 0,45 Vraag de levertijd aan hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,2242 - € 0,4119 Vraag de levertijd aan hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1191 - € 0,2181 64 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,1322 - € 0,241 800 Op voorraad
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
€ 0,109 - € 0,1513 140 Op voorraad
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • van 3
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Groen

10057117

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
485 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Wit

10057131

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
2122 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Rood

10057278

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
185 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Rood

10057155

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
2425 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Zwart

10057148

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
19791 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Groen

10057353

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
387 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Geel

10057582

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Blauw

10057483

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
2794 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Wit

10057254

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
171 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 43.0 mm PP

10057568

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
25118 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Groen

10057179

Prijsbereik
€ 0,1342 - € 0,0846

Voorraadniveaus
1931 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Geel

10057346

Prijsbereik
€ 0,1513 - € 0,109

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057360

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Blauw

10057247

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Zwart

10057384

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
13573 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Geel

10057520

Prijsbereik
€ 0,45 - € 0,2456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Wit

10057490

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,2242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057421

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1191

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 12.4 mm 43.0 mm PP Wit

10057551

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Wit

10057315

Prijsbereik
€ 0,1513 - € 0,109

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm