Menu Search

Speeltoestel afdekdoppen

Op voorraad

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen.
  • Worden met minimale inspanning vastgeklikt.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D d1 d2 h H Type Bestellen
€ 0,2227 - € 0,4058 200 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,0846 - € 0,1342 12985 Op voorraad
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
€ 0,1617 - € 0,2959 60 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2242 - € 0,4119 Vraag de levertijd aan hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 387 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2227 - € 0,4058 2794 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1322 - € 0,241 800 Op voorraad
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
€ 0,1191 - € 0,2181 64 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,1322 - € 0,241 25118 Op voorraad
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
€ 0,1191 - € 0,2181 20 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
  • van 3
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Groen

10057476

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Prijsbereik
€ 0,1342 - € 0,0846

Voorraadniveaus
12985 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057360

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Wit

10057490

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,2242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Groen

10057353

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
387 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Blauw

10057483

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
2794 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 12.4 mm 43.0 mm PP Wit

10057551

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057421

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1191

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 43.0 mm PP

10057568

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
25118 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Wit

10057438

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1191

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm