Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0664 - € 1,1849 | 1481 Op voorraad |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | 3000 Op voorraad |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0617 - € 0,0685 | 11092 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0356 | 10859 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0748 - € 0,1057 | 2277 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,109 - € 0,121 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0085 - € 0,0096 | 162243 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4151 - € 0,4634 | 20107 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2132 - € 0,2325 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0356 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,0725 | 5153 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0334 - € 0,0371 | 334126 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0283 - € 0,0283 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,6728 - € 0,8055 | 4700 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| € 0,0371 - € 0,0413 | 143866 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 14200 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0424 - € 0,0648 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1298 - € 0,1442 | 15109 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | Vraag de levertijd aan hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0566 - € 0,0833 | 153905 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan