Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0052 - € 0,0096 | 570631 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0121 - € 0,0134 | 343636 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4921 - € 0,5177 | 4598 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,585 - € 0,6502 | 6300 Op voorraad |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 13358 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | Vraag de levertijd aan hier |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3999 - € 0,4443 | 7700 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10244906 | € 0,0135 - € 0,0232 | 337100 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| € 0,6872 - € 0,7657 | 259 Op voorraad |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | 39 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0472 - € 0,0747 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3806 - € 0,4206 | 1248 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,311 - € 0,3436 | 1974 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 600 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 1,0664 - € 1,1849 | Vraag de levertijd aan hier |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0672 - € 0,1324 | 146385 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 16909 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 3953 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 204542 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan