Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,2282 - € 0,2818 | 3 Op voorraad |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1926 - € 0,2378 | 23946 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2105 - € 0,2599 | 57157 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,3234 - € 0,3993 | Vraag de levertijd aan hier |
NPT 1/2-14
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,075 - € 0,075 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0512 - € 0,0512 | 2094 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,059 - € 0,0786 | 998 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1415 - € 0,1973 | 15325 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1869 - € 0,2582 | 4000 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,138 - € 0,1899 | 10250 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1795 - € 0,2522 | 1616 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1354 - € 0,2137 | 5616 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0559 - € 0,0559 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0862 - € 0,1082 | 137 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0723 - € 0,0788 | 89 Op voorraad |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1873 - € 0,1988 | 18038 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1207 - € 0,128 | 1413 Op voorraad |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,814 - € 0,814 | 1750 Op voorraad |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2334 - € 0,2334 | 5990 Op voorraad |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1294 - € 0,2047 | 4016 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan