Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1293 - € 2,2376 | 8744 Op voorraad |
M12
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 1,6176 - € 3,21 | 732 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,9527 - € 1,8886 | 750 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,8266 - € 1,9042 | 3477 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,9735 - € 1,9291 | 5525 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 1,3257 - € 3,0376 | 1600 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,4971 - € 0,9848 | 20818 Op voorraad |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,7924 - € 1,5707 | 199 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,7019 - € 1,3899 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,9483 - € 0,9483 | 189 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4778 - € 0,9474 | 4481 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,5787 - € 1,1468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,5505 - € 1,0907 | 2477 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,4036 - € 0,8009 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,9765 - € 1,9353 | 1200 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,6693 - € 1,3245 | 1378 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,4526 - € 0,8975 | 23497 Op voorraad |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,8048 - € 3,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 2,8048 - € 3,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 0,65 - € 1,4991 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan