Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1739 - € 0,3876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| € 0,6697 - € 1,3616 | 90 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.02 in
76.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3314 - € 0,7104 | 450 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2
|
||
| € 0,3417 - € 0,7355 | 560 Op voorraad |
1.681 in
42.7 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
2
|
||
| € 0,4775 - € 0,9162 | 9600 Op voorraad |
2.075 in
52.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
2
|
||
| € 0,2944 - € 0,5991 | 900 Op voorraad |
1.354 in
34.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
2
|
||
| € 0,244 - € 0,4677 | 150 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1274 - € 0,2451 | 2250 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
4
|
||
| € 0,1026 - € 0,1979 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
4
|
||
| € 0,1409 - € 0,217 | 2000 Op voorraad |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| € 0,0955 - € 0,1472 | 21000 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
4
|
||
| € 0,3264 - € 0,6631 | 320 Op voorraad |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| € 0,0961 - € 0,1835 | 800 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| € 0,3646 - € 0,7016 | 400 Op voorraad |
1.598 in
40.6 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
2.134 in
54.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3005 - € 0,5766 | 280 Op voorraad |
1.323 in
33.6 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
2
|
||
| € 0,1042 - € 0,2002 | 5000 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
| € 0,1042 - € 0,2002 | 5400 Op voorraad |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
2
|
||
| € 0,601 - € 1,1565 | Vraag de levertijd aan hier |
2.13 in
54.1 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| € 0,746 - € 1,6339 | 54000 Op voorraad |
2.614 in
66.4 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2
|
||
| € 0,0826 - € 0,1272 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan