Tapse pluggen met trekring zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering en installatie. Heeft een taps toelopend profiel voor extra veelzijdigheid. Biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie. Voorzien van een stevige trekring voor een betere hantering bij het verwijderen van de plug. De ring biedt ook een muurbescherming wanneer deze volledig is geïnstalleerd.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCFPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d2 | Draadmaat | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0422 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
GAS 1/8"
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| € 0,0982 - € 0,1091 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 |  | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | ||
| € 0,0805 - € 0,0895 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| € 0,0422 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| € 0,0982 - € 0,1091 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| € 0,1122 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 |  | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| € 0,0351 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| € 0,0882 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2.008 in
 
51.0 mm
 |  | 
1.909 in
 
48.5 mm
 | ||
| € 0,1122 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | 
GAS 3/4"
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | ||
| € 0,0702 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 |  | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | ||
| € 0,1051 - € 0,1168 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
GAS 1/2"
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| € 0,0351 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 |  | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| € 0,0729 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.398 in
 
35.5 mm
 |  | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | ||
| € 0,0797 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.594 in
 
40.5 mm
 |  | 
1.516 in
 
38.5 mm
 | ||
| € 0,0814 - € 0,0905 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  | 
1.673 in
 
42.5 mm
 | ||
| € 0,0702 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
GAS 1/4"
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | ||
| € 0,1122 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 |  | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| € 0,0941 - € 0,1046 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2.126 in
 
54.0 mm
 |  | 
2.028 in
 
51.5 mm
 | ||
| € 0,0772 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 |  | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| € 0,0344 - € 0,0382 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan