Menu Search

Thermostaat

Op voorraad

Deze thermostaten bieden een eenvoudige bediening om met één knop koel- of verwarmingstemperaturen in te stellen. Ze worden geleverd in een ABS-plastic behuizing, compleet met een 22 mm-operator en contactblok en voldoen aan NEMA 4, 4x, 12, 13 en IP65. Water- en oliedicht en corrosiebestendig. Contacten zijn SPST bij 10 ampère 600vac op de voet gemonteerde contacten met schroefaansluitingen. Gaten voor de leidingsystemen zijn 13/16. UL/CSA/CE.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Algehele diepte Bestellen
€ 15,345 - € 17,838 719 Op voorraad
60.0 mm
38.0 mm
€ 15,345 - € 17,838 49 Op voorraad
60.0 mm
38.0 mm
Thermostaat Koelen 24 - 230 V

10211342

Prijsbereik
€ 17,838 - € 15,345

Voorraadniveaus
719 Op voorraad
Kenmerken
  • Functie
    Koelen
  • Kleur
    Wit
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Algehele diepte
    38.0 mm
  • Temperatuurbereik
    -20 - 80 °C
Thermostaat Verwarmen 24 - 230 V

10211359

Prijsbereik
€ 17,838 - € 15,345

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • Functie
    Verwarmen
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    20.5849 EUR
  • Kleur
    Wit
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Algehele diepte
    38.0 mm