Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
.
Serie: SR5587, SR5586
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Handgreepkleur | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0811 - € 0,0811 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 11,112 - € 23,37 | 882 Op voorraad |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 8,242 - € 17,349 | 625 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 3,0903 - € 3,0903 | 22 Op voorraad |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyamide glasgevuld
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 14,738 - € 30,983 | 429 Op voorraad |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 5,874 - € 7,325 | 240 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 0,0813 - € 0,0813 | 13200 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 4,3779 - € 11,2195 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 13,713 - € 39,486 | 1900 Op voorraad |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 2,048 - € 2,048 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,0995 | 400 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 13,216 - € 27,797 | 837 Op voorraad |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 6,624 - € 7,138 | 342 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 16,948 - € 20,035 | 302 Op voorraad |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 10,2995 - € 12,214 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,3779 - € 11,2195 | 4040 Op voorraad |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0989 - € 0,0989 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 4,6155 - € 5,4315 | 22 Op voorraad |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Type 3
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 13,161 - € 27,681 | 173 Op voorraad |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 9,159 - € 19,27 | 119 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan