Menu Search

Handgreep 89.9 mm Non Threaded PP Zwart

Bow handle with concealed fixing. Made from PPN plastic. This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws.
Essentra artikelnummer:

10273739

Fabrikant artikelnummer:

493519

280 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 49 € 10,997
50 + € 9,29
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 21,99

2 x € 10,997

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 25.0 mm
Totale lengte 112.4 mm
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel PP
Handgreepstijl Booggreep
Handgreeptype Ergonomische handgreep
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Goederencode 3926300090
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op