Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..
Serie: SR2051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatgrootte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1316 - € 0,1625 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1488 - € 0,195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1264 - € 0,1661 | 1000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,2807 - € 0,3737 | 3000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,1088 - € 0,1432 | 1000 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.350 in
8.9 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | 10000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0877 - € 0,1092 | 4000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0877 - € 0,1092 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | 969 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0563 - € 0,0701 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0797 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0797 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan