Menu Search

Twistbinders Push-in 0.453 in Nylon 6/6 Naturel

Twistbindafstandhouders bieden een gemakkelijke oplossing om draden snel en op een veilige afstand van andere items te bevestigen die kunnen interfereren. Één enkele draai is voldoende om de draden op hun plaats te houden, wat tijd en moeite bespaart.
Essentra artikelnummer:

10363355

Oud artikelnummer:

23EZS0450N0625

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1625
5000 - 19999 € 0,1462
20000 + € 0,1316
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 162,50

1000 x € 0,1625

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatgrootte 4.7 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 11.5 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 2.0 mm
Basislengte 5.5 mm
Basisbreedte 14.3 mm
Lengte afstandhouder 15.6 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op