Menu Search

USB-stofkap

Op voorraad

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiaal: Nylon, Siliconenrubber, Kunststof, EPDM Kleur: Zwart, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRF0058

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 Kleur Materiaal H L1 Type Koppelingstype Bestellen
€ 0,1723 - € 0,1723 8000 Op voorraad
Zwart
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
€ 0,1723 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
€ 0,0874 - € 0,2105 6017 Op voorraad
Grijs
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Double-D
€ 0,1723 - € 0,1723 18 Op voorraad
Zwart
Nylon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Double-D
€ 0,2033 - € 0,2118 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
€ 0,1723 - € 0,1723 13844 Op voorraad
Zwart
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
€ 0,1507 - € 0,2334 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Siliconenrubber
8.3 mm
11.8 mm
€ 0,1632 - € 0,1983 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
€ 0,1817 - € 0,2287 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Siliconenrubber
13.0 mm
6.7 mm
€ 0,204 - € 0,2323 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
€ 0,1556 - € 0,2242 8000 Op voorraad
Zwart
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
€ 0,215 - € 0,215 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
€ 0,1507 - € 0,2334 1995 Op voorraad
Zwart
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
€ 0,1586 - € 0,2318 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
€ 0,2171 - € 0,2494 6000 Op voorraad
Zwart
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
USB-kap 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10108017

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Rechthoek
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10108048

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Rechthoek
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Grijs

10108000

Prijsbereik
€ 0,2105 - € 0,0874

Voorraadniveaus
6017 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Rechthoek
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Grijs
USB-kap 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Zwart

10107997

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Zwart

10311110

Prijsbereik
€ 0,2118 - € 0,2033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ45
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-kap 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10108031

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
13844 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB-kap 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Siliconenrubber Zwart

10311134

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,1507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Siliconenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
USB-kap 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10464717

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB-kap 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Siliconenrubber Zwart

10340462

Prijsbereik
€ 0,2287 - € 0,1817

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Siliconenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm
USB-kap 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10108024

Prijsbereik
€ 0,2323 - € 0,204

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Rechthoek
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Zwart

10108314

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,1556

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ11
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-kap 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Grijs

10311141

Prijsbereik
€ 0,215 - € 0,215

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    USB-B
  • Type
    3
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Grijs
USB-kap 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Zwart

10311103

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,1507

Voorraadniveaus
1995 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ11
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-kap 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Zwart

10108321

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,1586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ45
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-kap 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Zwart

10311127

Prijsbereik
€ 0,2494 - € 0,2171

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    USB-A
  • Type
    3
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart