Menu Search

USB-kap 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Siliconenrubber Zwart

Zwarte USB-B USB & RJ plug met drukbevestiging beschermt ongebruikte aansluitingspoorten op elektrische componenten met een temperatuurbereik van -40°C tot +150°C
Essentra artikelnummer:

10311134

Fabrikant artikelnummer:

CP-USB-B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,227
5000 - 9999 € 0,1795
10000 + € 0,1466
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 227,00

1000 x € 0,227

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype USB-B
Type 3
Type gat Vierkant
Materiaal Siliconenrubber
Kleur Zwart
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op