Verbindingspluggen worden gebruikt in combinatie met nokvergrendelingen, en zijn een soort boutverbinding die voornamelijk wordt gebruikt om panelen aan elkaar vast te zetten. Vaak gebruikt bij de montage van houten meubelen. Nokduvels zijn uitstekend geschikt voor het zelf monteren van zelfbouwpakketten.
Deze verbindingspluggen hebben een kop in pozi-stijl en zijn onder andere verkrijgbaar in: L20, L21, L34.4, L41 en L44.4. Ze zijn onderdeel van een uitgebreid assortiment verbindingsstukken voor meubels die afzonderlijk verkrijgbaar zijn.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1922 - € 0,4068 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| € 0,4272 - € 0,5539 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,2349 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
Zink
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,41 | 5000 Op voorraad |
Staal
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,4443 - € 0,51 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan