Menu Search

Verborgen scharnieren - lasbevestiging

Op voorraad

Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.

Serie: SR5545

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Offsetafstand Totale bladlengte Materiaal behuizing Totale breedte Bestellen
€ 9,7948 - € 13,7125 70 Op voorraad
24.0 mm
60.0 mm
Staal
38.0 mm
€ 3,5109 - € 5,4616 189 Op voorraad
24.0 mm
60.0 mm
RVS
38.0 mm
€ 16,8294 - € 23,5607 161 Op voorraad
24.0 mm
60.0 mm
RVS
32.5 mm
€ 2,7258 - € 4,2403 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
22.5 mm
€ 3,2172 - € 5,0045 292 Op voorraad
24.0 mm
60.0 mm
Staal
32.5 mm
€ 16,8294 - € 23,5607 190 Op voorraad
20.0 mm
60.0 mm
RVS
38.0 mm
€ 2,262 - € 3,5187 300 Op voorraad
60.0 mm
32.5 mm
€ 2,6222 - € 4,0791 26 Op voorraad
60.0 mm
22.5 mm
€ 3,2172 - € 5,0045 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
38.0 mm
€ 16,8294 - € 23,5607 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
32.5 mm
Verborgen scharnier 24.0 mm 40.0 mm Staal

20124328

Prijsbereik
€ 13,7125 - € 9,7948

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    15.0 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
Verborgen scharnier 24.0 mm 40.0 mm RVS

20124304

Prijsbereik
€ 5,4616 - € 3,5109

Voorraadniveaus
189 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    15.0 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
Verborgen scharnier 24.0 mm 34.0 mm RVS

20124281

Prijsbereik
€ 23,5607 - € 16,8294

Voorraadniveaus
161 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    15.0 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
Verborgen scharnier M4 36.0 mm 60.0 mm RVS 304

20078423

Prijsbereik
€ 4,2403 - € 2,7258

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Goederencode
    8302100090
Verborgen scharnier 24.0 mm 34.0 mm Staal

20124311

Prijsbereik
€ 5,0045 - € 3,2172

Voorraadniveaus
292 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    15.0 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
Verborgen scharnier 20.0 mm 40.0 mm RVS

20124298

Prijsbereik
€ 23,5607 - € 16,8294

Voorraadniveaus
190 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    15.0 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    20.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
Verborgen scharnier 20.0 mm 60.0 mm Verzinkt staal

20068851

Prijsbereik
€ 3,5187 - € 2,262

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Goederencode
    8302100090
Verborgen scharnier M4 36.0 mm 60.0 mm Verzinkt staal

20078430

Prijsbereik
€ 4,0791 - € 2,6222

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Goederencode
    8302100090
Verborgen scharnier 20.0 mm 40.0 mm Verzinkt staal

20068875

Prijsbereik
€ 5,0045 - € 3,2172

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Verborgen scharnier 20.0 mm 34.0 mm RVS 304

20068844

Prijsbereik
€ 23,5607 - € 16,8294

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Goederencode
    8302100090