Menu Search

Verborgen scharnier 24.0 mm 40.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

20124304

Oud artikelnummer:

295404E

189 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,4616
100 - 499 € 3,9011
500 + € 3,5109
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 5,46

1 x € 5,4616

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Deurbladbreedte 15.0 mm
Bladdikte 2.0 mm
Offsetafstand 24.0 mm
Totale bladlengte 60.0 mm
Totale breedte 38.0 mm
Pendiameter 5.0 mm
Materiaal behuizing RVS
Scharniertype Concealed Hinge
Bevestigingsmethode Screw On, Welded
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Aantal bevestigingsgaten 2
Materiaal pen RVS
Verwijderbaarheid Removable
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op