NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeplengte | Vergrendelingsstijl | Vergrendelingstype | Kleur | Materiaal vergrendeling | Greeplengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 45,875 - € 64,225 | 9 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Niet-vergrendelend
|
Naturel
|
RVS
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 29,5312 - € 45,9375 | 60 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Niet-vergrendelend
|
Naturel
|
RVS
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 45,875 - € 64,225 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Niet-vergrendelend
|
Naturel
|
RVS
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 23,625 - € 36,75 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Niet-vergrendelend
|
Naturel
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 4,9158 - € 5,462 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
Nokvergrendelingen
|
Geen cilinder
|
Grijs
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 4,9331 - € 5,4812 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
Nokvergrendelingen
|
Geen cilinder
|
Grijs
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 4,8551 - € 5,3946 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
Nokvergrendelingen
|
Geen cilinder
|
Grijs
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 44,939 - € 62,915 | 17 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Niet-vergrendelend
|
Naturel
|
RVS
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 4,9331 - € 5,4812 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
Nokvergrendelingen
|
Geen cilinder
|
Grijs
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 45,362 - € 63,506 | 72 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Niet-vergrendelend
|
Naturel
|
RVS
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 4,8205 - € 5,3561 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
Nokvergrendelingen
|
Geen cilinder
|
Grijs
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 8,328 - € 8,328 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
Nokvergrendelingen
|
Geen cilinder
|
Grijs
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan