Menu Search

Vergrendelpennen - Vergrendeld en niet vergrendelend

Op voorraad

Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.

Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
109 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Uiteindelijke eindkracht Schroefmaat body Boutlengte Type greepvergrendeling Kopdiameter Initiële eindkracht Bestellen
€ 12,3919 - € 14,0095 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
€ 8,5482 - € 9,6167 168 Op voorraad
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 18,587 - € 18,587 25 Op voorraad
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Niet-vergrendelend
31.0 mm
10.00 N
€ 7,5144 - € 8,4146 169 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 10,3013 - € 10,7298 38 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
€ 9,7651 - € 11,0711 20 Op voorraad
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.0 N
€ 6,9379 - € 6,9379 59 Op voorraad
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Niet-vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 6,3916 - € 6,8712 Vraag de levertijd aan hier
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Vergrendelend
21.0 mm
4.00 N
€ 8,4514 - € 8,4514 10 Op voorraad
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Vergrendelend
28.0 mm
10.00 N
Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Vergrendelend
25.0 mm
6.0 N
€ 20,295 - € 20,295 Vraag de levertijd aan hier
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Ruststand
18.2 mm
4.00 N
€ 7,3775 - € 7,8804 11 Op voorraad
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Niet-vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
€ 8,1813 - € 9,1864 25 Op voorraad
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Vergrendelend
25.0 mm
6.0 N
€ 7,5223 - € 7,5223 10 Op voorraad
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 16,5886 - € 16,5886 3 Op voorraad
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Niet-vergrendelend
25.0 mm
11.00 N
€ 9,2953 - € 10,5405 Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.0 N
€ 6,5956 - € 7,1408 28 Op voorraad
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Niet-vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 20,295 - € 20,295 Vraag de levertijd aan hier
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Niet-vergrendelend
18.2 mm
2.00 N
€ 8,9489 - € 8,9489 10 Op voorraad
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 10,3013 - € 10,744 10 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
  • van 6
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Prijsbereik
€ 14,0095 - € 12,3919

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.0 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10196571

Prijsbereik
€ 9,6167 - € 8,5482

Voorraadniveaus
168 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    46.0 mm
Arreteerbout 31.0 mm M16 x 1.5 Staal Zwart

10270646

Prijsbereik
€ 18,587 - € 18,587

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Uiteindelijke eindkracht
    25.00 N
  • Kopdiameter
    31.0 mm
  • Totale lengte
    55.0 mm
  • Voltooien
    Mat
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196403

Prijsbereik
€ 8,4146 - € 7,5144

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    17.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5 PA Zwart

10195987

Prijsbereik
€ 10,7298 - € 10,3013

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Prijsbereik
€ 11,0711 - € 9,7651

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.0 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196243

Prijsbereik
€ 6,9379 - € 6,9379

Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    12.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    30.5 mm
Arreteerbout 21.0 mm M8 PA Zwart

10195796

Prijsbereik
€ 6,8712 - € 6,3916

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Boutlengte
    5.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Hoogte knop
    16.5 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 PA Zwart

10195949

Prijsbereik
€ 8,4514 - € 8,4514

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.00 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Indexatiepen M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.0 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 18.2 mm M10 x 1.0 RVS Grijs

10280874

Prijsbereik
€ 20,295 - € 20,295

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Uiteindelijke eindkracht
    9.00 N
  • Kopdiameter
    18.2 mm
  • Totale lengte
    30.4 mm
  • Materiaal behuizing
    RVS
Arreteerbout 25.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10195888

Prijsbereik
€ 7,8804 - € 7,3775

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Prijsbereik
€ 9,1864 - € 8,1813

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.0 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196342

Prijsbereik
€ 7,5223 - € 7,5223

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    32.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M12 x 1.5 Staal Zwart

10270677

Prijsbereik
€ 16,5886 - € 16,5886

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Uiteindelijke eindkracht
    20.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Totale lengte
    61.0 mm
  • Voltooien
    Mat
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Prijsbereik
€ 10,5405 - € 9,2953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.0 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10196250

Prijsbereik
€ 7,1408 - € 6,5956

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    39.5 mm
Arreteerbout 18.2 mm M10 x 1.0 RVS Grijs

10280867

Prijsbereik
€ 20,295 - € 20,295

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Uiteindelijke eindkracht
    9.00 N
  • Kopdiameter
    18.2 mm
  • Totale lengte
    30.4 mm
  • Materiaal behuizing
    RVS
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10196595

Prijsbereik
€ 8,9489 - € 8,9489

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.5 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 PA Zwart

10196007

Prijsbereik
€ 10,744 - € 10,3013

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm