Menu Search

Flensbeschermer 1.110 in 1.156 in PE Zwart

Flensbeschermer voor verhoogde flenzen. Voldoet aan specificaties van ANSI/ASME B16.5. Beschermt flenzen van petroleum-, gas- en waterkleppen. Beschermt verhoogd machine-aanzicht en binnenste van pijpen tegen vuil en vocht tijdens zand- en gritstralen. Taps ontwerp voor een goede stevige passing. Geen bevestigingsartikelen nodig. Boutgaten worden door flenspluggen niet afgedekt.
Essentra artikelnummer:

10154939

Oud artikelnummer:

FPR1A

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 1,3391
2000 + € 0,6376
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 267,82

200 x € 1,3391

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 52.8 mm
d1 28.2 mm
d2 29.4 mm
h 9.5 mm
Nominale buismaat ANSI 1"
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op