Menu Search

Verhoogde flens beschermpluggen

Op voorraad

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Ontworpen voor bescherming van dikke flenzen.
  • Bescherming voor flenzen die geschikt zijn voor benzine, gas en water.
  • Taps ontwerp dat stevig in pijpen past.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1372

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat D h d2 d1 Bestellen
€ 4,0581 - € 12,2385 45 Op voorraad
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
€ 0,6376 - € 1,3391 1 Op voorraad
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
€ 0,6376 - € 1,9158 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
€ 0,8863 - € 1,8614 360 Op voorraad
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
€ 1,5561 - € 4,6455 140 Op voorraad
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
€ 1,1274 - € 3,3639 675 Op voorraad
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
€ 3,2495 - € 9,7395 56 Op voorraad
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
€ 4,9128 - € 14,8011 26 Op voorraad
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
€ 1,1945 - € 2,5085 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
Flensbeschermer 9.995 in 10.150 in PE Zwart

10154946

Prijsbereik
€ 12,2385 - € 4,0581

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 10"
Flensbeschermer 1.110 in 1.156 in PE Zwart

10154939

Prijsbereik
€ 1,3391 - € 0,6376

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 1"
Flensbeschermer 2.490 in 2.510 in PE Zwart

10154960

Prijsbereik
€ 1,9158 - € 0,6376

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 2.1⁄2"
Flensbeschermer 2.050 in 2.075 in PE Zwart

10154977

Prijsbereik
€ 1,8614 - € 0,8863

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 2"
Flensbeschermer 4.990 in 5.080 in PE Zwart

10155004

Prijsbereik
€ 4,6455 - € 1,5561

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 5"
Flensbeschermer 3.995 in 4.095 in PE Zwart

10154991

Prijsbereik
€ 3,3639 - € 1,1274

Voorraadniveaus
675 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 4"
Flensbeschermer 8.000 in 8.070 in PE Zwart

10155011

Prijsbereik
€ 9,7395 - € 3,2495

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 8"
Flensbeschermer 12.010 in 12.155 in PE Zwart

10154953

Prijsbereik
€ 14,8011 - € 4,9128

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 12"
Flensbeschermer 3.030 in 3.110 in PE Zwart

10154984

Prijsbereik
€ 2,5085 - € 1,1945

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3"