Menu Search

Flensbeschermer 52.1 mm 52.7 mm PE Zwart

Flensbeschermer voor verhoogde flenzen. Voldoet aan specificaties van ANSI/ASME B16.5. Beschermt flenzen van petroleum-, gas- en waterkleppen. Beschermt verhoogd machine-aanzicht en binnenste van pijpen tegen vuil en vocht tijdens zand- en gritstralen. Taps ontwerp voor een goede stevige passing. Geen bevestigingsartikelen nodig. Boutgaten worden door flenspluggen niet afgedekt.
Essentra artikelnummer:

10154977

Fabrikant artikelnummer:

FPR2A

381 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,8107
400 + € 0,8622
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 72,43

40 x € 1,8107

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 96.6 mm
d1 52.1 mm
d2 52.7 mm
h 11.2 mm
Nominale buismaat ANSI 2"
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op