Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Een economische verzegeling met een vaste lengte. Ideaal voor het beveiligen van vrachtwagen- en containerdeuren.Verkrijgbaar in drie types, inclusief alle-plastic opties.Gebruiksvriendelijkheid Materiaal: , Polypropyleen Kleur: Blauw, Wit, Geel, Rood, Oranje, Groen Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | C | D | Vergrendelmechanisme | E | A | B | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 7997 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 10596 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 43568 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 178 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vergrendelbek van metaal
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 11000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vergrendelbek van metaal
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
| 886 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vergrendelbek van metaal
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetaal vergrendelingsklem
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vergrendelbek van metaal
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan