Ons assortiment verzonken grepen klikt eenvoudig in het montagegat. Het verzonken profiel biedt veiligheid door een vlakke positie op het deurkozijn maar biedt nog steeds een effectieve handgreep. Dankzij een keuze uit verschillende materialen, afwerkingen en afmetingen is dit assortiment perfect voor kleine en grote kasten of machineakappen.
Serie: SR5466
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Vorm handgreep | Kleur | Materiaal hendel | Boorgatdiepte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,7605 - € 4,1783 | Vraag de levertijd aan hier |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Zwart
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 5,248 - € 6,5448 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
€ 1,0246 - € 1,5939 | 578 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 4,957 - € 6,1738 | 1 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
€ 15,464 - € 18,328 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
€ 3,3124 - € 3,6805 | 1880 Op voorraad |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Zwart
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 4,445 - € 5,5504 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 1,5282 - € 1,698 | 92 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
€ 6,4353 - € 10,0105 | 1760 Op voorraad |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 2,323 - € 3,6136 | 860 Op voorraad |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,9284 - € 2,9998 | Vraag de levertijd aan hier |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 1,9102 - € 2,1225 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
€ 6,1654 - € 9,5906 | 315 Op voorraad |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 9,6309 - € 10,701 | 950 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 12,267 - € 13,63 | 988 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 13,643 - € 15,159 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
€ 6,5168 - € 7,2409 | 1540 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 7,8569 - € 8,7299 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan