Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,157 - € 0,1767 | 2258 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blauw
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1352 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1772 - € 0,3721 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2608 - € 0,6021 | 22317 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2074 - € 0,2694 | 739 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0913 - € 0,1273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4769 - € 1,0923 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0789 - € 0,1821 | 13610 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0789 - € 0,1821 | 29282 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3126 - € 0,5839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Wit
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0789 - € 0,193 | 2057 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1714 - € 0,3963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5402 - € 1,1593 | 2211 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
€ 0,1256 - € 0,2777 | 2366 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7996 - € 1,9395 | 170 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 7,478 - € 13,586 | 3111 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 2,0892 - € 3,8124 | 4045 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3011 - € 0,6656 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,8414 - € 1,9395 | 140 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0824 - € 0,1824 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan