Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0783 - € 0,1824 | 4621 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,6188 - € 0,6921 | 8450 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,3011 - € 0,6656 | 919 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5402 - € 1,1593 | 2211 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
€ 2,0892 - € 3,8124 | 4045 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2118 - € 0,4689 | 26 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3011 - € 0,6656 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3011 - € 0,6656 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7996 - € 1,9395 | 170 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3621 - € 0,8071 | 2994 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0368 - € 0,0738 | 9458 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2048 - € 0,455 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1084 - € 0,1513 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0332 - € 0,0594 | 19999 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1066 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,17 - € 0,2204 | 27425 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,278 - € 0,5658 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blauw
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 1,119 - € 2,3966 | 1616 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 0,552 - € 1,1593 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0875 - € 0,1477 | 9995 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan