Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1426 - € 0,2995 | 12041 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1053 - € 0,1469 | 9000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 1,7809 - € 3,7398 | 66 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2537 - € 0,5329 | 1721 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,273 - € 0,5734 | 8104 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1714 - € 0,3963 | 442 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,157 - € 0,1767 | 141 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1256 - € 0,2777 | 2648 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,8602 - € 1,9788 | 88 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1352 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,3126 - € 0,5839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Wit
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1772 - € 0,3721 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1352 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bruin
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,3112 - € 0,6868 | 7863 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1352 - € 0,1379 | 6276 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blauw
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1772 - € 0,3721 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0679 - € 0,1109 | 43904 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2608 - € 0,6021 | 22317 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4423 - € 2,0786 | 198 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5028 - € 1,1558 | 12000 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan