Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Hoogte van de basis | Compatibele gatdiameters | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6485 - € 1,4554 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,647 - € 1,4959 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,2255 - € 0,2893 | 18199 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,9216 - € 2,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,9453 - € 1,8551 | Vraag de levertijd aan hier |
Nylon
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2315 - € 0,2315 | 222322 Op voorraad |
Rubber
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2315 - € 0,2315 | 39044 Op voorraad |
Rubber
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10149362 | € 0,227 - € 0,227 | 8974 Op voorraad |
Rubber
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
€ 0,2315 - € 0,2315 | 88556 Op voorraad |
Rubber
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2137 - € 0,4519 | 1080 Op voorraad |
PVC
|
Transparant
|
|
|
|
||
€ 0,1736 - € 0,3646 | 40218 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
€ 0,1929 - € 0,4051 | 20020 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1899 - € 0,3646 | 37511 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
€ 0,1164 - € 0,2446 | 34976 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,1599 - € 0,26 | 265 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1421 - € 0,2985 | 5582 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,4705 | 2070 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,227 - € 0,2923 | 1196 Op voorraad |
LDPE
|
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1348 - € 0,2832 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
Naturel
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan