SPST-wipschakelaars verkrijgbaar met indicatielampje en allemaal voorzien van een AAN-UIT-markering voor gebruik met elke elektrische toepassing. 16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installatiegaten zijn 1.1 inch bij 0.54 inch. UL en CSA goedgekeurd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal palen | Breedte | Kleur | Totale lengte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 Op voorraad |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
|||
| € 1,9527 - € 4,1008 | Vraag de levertijd aan hier |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 150 Op voorraad |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| € 2,7308 - € 5,7347 | 1125 Op voorraad |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 675 Op voorraad |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oranje
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| € 3,0664 - € 6,4396 | Vraag de levertijd aan hier |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Rood
|
1.24 in
31.5 mm
|
Geen licht
|
|||
| € 1,9527 - € 4,1008 | Vraag de levertijd aan hier |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
||
| 2400 Op voorraad |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| € 3,0664 - € 6,4396 | 675 Op voorraad |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Oranje
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Oranje
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan