Menu Search

Zadelclips zelfklevend/schroefbevestiging

Op voorraad

Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Totale lengte Kleur Maximale compatibele kabeldiameter Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 0,4958 - € 0,4958 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-0
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
€ 0,4419 - € 0,4419 2109 Op voorraad
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
37.1 mm
€ 0,4311 - € 0,4311 741 Op voorraad
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
24.1 mm
€ 0,3859 - € 0,3859 2 Op voorraad
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
€ 0,2654 - € 0,2944 15057 Op voorraad
UL94 V-2
29.4 mm
Zwart
13.4 mm
14.0 mm
€ 0,3158 - € 0,3508 945 Op voorraad
UL94 V-2
36.5 mm
Zwart
16.4 mm
18.5 mm
€ 0,483 - € 0,483 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-0
25.4 mm
Naturel
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
€ 0,2837 - € 0,3158 9550 Op voorraad
UL94 V-2
35.5 mm
Zwart
16.4 mm
16.5 mm
€ 0,3463 - € 0,3859 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
42.0 mm
Zwart
16.4 mm
22.5 mm
€ 0,3295 - € 0,3661 536 Op voorraad
UL94 V-2
38.5 mm
Zwart
16.4 mm
20.5 mm
€ 0,2517 - € 0,2791 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
25.8 mm
Zwart
13.4 mm
9.1 mm
Kabelklem Schroefbevestiging 25.4 mm PA Naturel

10168974

Prijsbereik
€ 0,4958 - € 0,4958

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Met kleeflaag
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive, Screw Mount
  • Basislengte
    25.4 mm
Kabelklem 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10168967

Prijsbereik
€ 0,4419 - € 0,4419

Voorraadniveaus
2109 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Maximale gebruikstemperatuur
    85 °C
  • Minimale gebruikstemperatuur
    -40 °C
Kabelklem 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10168943

Prijsbereik
€ 0,4311 - € 0,4311

Voorraadniveaus
741 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Maximale gebruikstemperatuur
    85 °C
  • Minimale gebruikstemperatuur
    -40 °C
Kabelklem Schroefbevestiging 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10168936

Prijsbereik
€ 0,3859 - € 0,3859

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Basislengte
    25.4 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
Kabelklem 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10245729

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,2654

Voorraadniveaus
15057 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Zelfklevend;schroefbevestiging
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10245743

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,3158

Voorraadniveaus
945 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Zelfklevend;schroefbevestiging
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem Schroefbevestiging 15.9 mm PA Naturel

10168950

Prijsbereik
€ 0,483 - € 0,483

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive, Screw Mount
  • Basislengte
    25.4 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
Kabelklem 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10245736

Prijsbereik
€ 0,3158 - € 0,2837

Voorraadniveaus
9550 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Zelfklevend;schroefbevestiging
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10245767

Prijsbereik
€ 0,3859 - € 0,3463

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Zelfklevend;schroefbevestiging
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10245750

Prijsbereik
€ 0,3661 - € 0,3295

Voorraadniveaus
536 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Zelfklevend;schroefbevestiging
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10245712

Prijsbereik
€ 0,2791 - € 0,2517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Zelfklevend;schroefbevestiging
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2