Menu Search

Zelfborgende afstandhouder

Op voorraad

Deze zelfborgende afstandhouders klikken in de plaat om de montage te vergemakkelijken en de afstand te behouden, zelfs wanneer de schroef wordt verwijderd. Verkrijgbaar in vele afstanden, schroeven en plaatdiktes. ze zijn verkrijgbaar in standaard en stapelbare versies.

Serie: SR2765

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
101 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Diameter behuizing Binnendiameter Plaatdikte A-bereik Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,1323 - € 0,147 58 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
€ 0,2938 - € 0,2938 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
€ 0,096 - € 0,1172 15989 Op voorraad
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
€ 0,3502 - € 0,3502 Vraag de levertijd aan hier
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
€ 0,3606 - € 0,3606 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
€ 0,1406 - € 0,1562 1000 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
€ 0,1416 - € 0,1573 2000 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
€ 0,2529 - € 0,281 2148 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
€ 0,096 - € 0,1172 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
€ 0,3008 - € 0,3343 9000 Op voorraad
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
9.5 mm
€ 0,1859 - € 0,2065 17085 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
€ 0,2041 - € 0,2268 Vraag de levertijd aan hier
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
€ 0,149 - € 0,1655 3473 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
€ 0,1301 - € 0,1445 149 Op voorraad
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
12.7 mm
€ 0,1571 - € 0,1746 618 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
€ 0,2701 - € 0,2701 14000 Op voorraad
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
€ 0,3161 - € 0,3161 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
€ 0,1956 - € 0,2174 Vraag de levertijd aan hier
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
€ 0,1618 - € 0,1798 125000 Op voorraad
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
€ 0,2701 - € 0,2701 26449 Op voorraad
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
  • van 6
Schroefsteun met slot 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028667

Prijsbereik
€ 0,147 - € 0,1323

Voorraadniveaus
58 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Prijsbereik
€ 0,2938 - € 0,2938

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.5 mm
Schroefsteun met slot 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Prijsbereik
€ 0,1172 - € 0,096

Voorraadniveaus
15989 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    5.5 mm
Schroefsteun met slot 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Prijsbereik
€ 0,3502 - € 0,3502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.4 mm
Schroefsteun met slot 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Prijsbereik
€ 0,3606 - € 0,3606

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.9 mm
Schroefsteun met slot 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028681

Prijsbereik
€ 0,1562 - € 0,1406

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028698

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,1416

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028674

Prijsbereik
€ 0,281 - € 0,2529

Voorraadniveaus
2148 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Prijsbereik
€ 0,1172 - € 0,096

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    4.6 mm
Schroefsteun met slot 3.1 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028605

Prijsbereik
€ 0,3343 - € 0,3008

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.6 mm
Schroefsteun 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA Naturel

10028766

Prijsbereik
€ 0,2065 - € 0,1859

Voorraadniveaus
17085 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 4.3 mm 25.4 mm PA

10174340

Prijsbereik
€ 0,2268 - € 0,2041

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028704

Prijsbereik
€ 0,1655 - € 0,149

Voorraadniveaus
3473 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028629

Prijsbereik
€ 0,1445 - € 0,1301

Voorraadniveaus
149 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.6 mm
Schroefsteun 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA Naturel

10028759

Prijsbereik
€ 0,1746 - € 0,1571

Voorraadniveaus
618 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Prijsbereik
€ 0,2701 - € 0,2701

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.4 mm
Schroefsteun met slot 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Prijsbereik
€ 0,3161 - € 0,3161

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.5 mm
Schroefsteun met slot 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028643

Prijsbereik
€ 0,2174 - € 0,1956

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028728

Prijsbereik
€ 0,1798 - € 0,1618

Voorraadniveaus
125000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Stapelbaar
  • Diameter behuizing
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Prijsbereik
€ 0,2701 - € 0,2701

Voorraadniveaus
26449 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Uitvoering
    Niet stapelbaar
  • Diameter behuizing
    6.4 mm