Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3927 - € 0,5616 | 2156 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| € 0,1171 - € 0,1639 | 968 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | 1008 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0416 - € 0,046 | 2053 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,1708 | 1008 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,468 - € 0,468 | 12586 Op voorraad |
Vlak
|
Transparant
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| € 0,0532 - € 0,0591 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,0358 - € 0,0398 | 96 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,0718 - € 0,0797 | 572 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 16,9805 - € 22,7466 | 179 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 22,7229 - € 26,3589 | 10 Op voorraad |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1374 - € 0,1525 | 278 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2776 | 800 Op voorraad |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | 2938 Op voorraad |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0784 - € 0,1098 | 47200 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 0,4463 - € 0,6249 | 3331 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| € 0,1171 - € 0,1639 | 36058 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,2501 - € 0,2776 | 1100 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1067 - € 0,1778 | 24123 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| € 13,1091 - € 15,2062 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan