Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Bedieningsschakelaars

 (3 productgroepen)


Keuzeschakelaar met twee standen

Gemonteerd met twee positie keuzeschakelaars. Schakelaar met twee standen inclusief operator, clip en een 'NO'-contact. Schakelaar met drie standen inclusief operator, clip en een 'NO'-contact. Verkrijgbaar in zowel tijdelijk als gecontinueerd. Tijdschakelaars met twee posities. Zijn uit in de linkerpositie en zijn terugverend van rechts. De momentschakelaars met drie standen zijn uit in de middenpositie en zijn terugverend van links naar het midden en van rechts naar het midden.

Stappenschakelaar

Deze behuizingen van ABS-kunststof worden compleet geleverd met een 22mm operator, contactblok en voldoen aan NEMA 4, 4x, 12, 13 en IP65. Water- en oliedicht en corrosiebestendig. Contacten zijn SPST bij 10 ampère 600vac op de voet gemonteerde contacten met schroefaansluitingen. Gaten voor de leidingsystemen zijn 13/16. UL/CSA/CE.

Wipschakelaar - Apparaat, enkelpolig

SPST-wipschakelaars verkrijgbaar met indicatielampje en allemaal voorzien van een AAN-UIT-markering voor gebruik met elke elektrische toepassing. 16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installatiegaten zijn 1.1 inch bij 0.54 inch. UL en CSA goedgekeurd.