Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Dit klinknagel-pistool is een combinatie-instelgereedschap dat geschikt is voor gebruik met popnagels. Het is ideaal voor toepassingen met één hand. Met één hand kunt u de voor het klinken benodigde druk tot 40% verminderen. Dit wordt bereikt doordat de bedieningskracht toeneemt naarmate de hand van de gebruiker zich om de hendel sluit; deze kracht wordt volledig benut door middel van de speciale hendel met een ergonomisch ontwerp. Dit maakt het plaatsen van popnagels snel en gemakkelijk, maar ook comfortabel.
Het klinknagelpistool heeft een robuust ontwerp dat veilig klinken mogelijk maakt. Het beschikt ook over magazijn voor gebruikte klinknageldoorns. Het bekmechanisme grijpt de klinknageldoorn stevig vast na het breken, die vervolgens weer kan worden vrijgegeven door de hendel naar voren te drukken. De lange slag is handig voor platte popnagels.
Popnagels zijn een handig bevestigingsmiddel dat vooral wordt gebruikt wanneer toegang tot de panelen beperkt of onmogelijk is langs één zijde. Dit betekent dat ze meestal aan de achterzijde (blinde zijde) van de toepassing worden toegepast, zodat de componenten kunnen worden samengevoegd.
Deze klinknagels zijn geschikt voor gemiddeld zware toepassingen en kunnen worden gebruikt in plaats van kleefmiddelen, schroeven, bouten en moeren. Popnagels bevestigen twee materialen permanent aan elkaar. Ze zijn ideaal voor dunne toepassingen en geschikt voor materialen zoals hout, metaal en kunststoffen.
Eenvoudig te installeren met een hamer of een speciaal klinkgereedschap. Popnagels worden in een nauw paneelgat gestoken, door de twee materialen heen die worden geklonken.
Ons assortiment popnagels is sterk, maar licht in gewicht. Het biedt goede elektrische isolatie en weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan