Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(35 productgroepen)
Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Dit assortiment printplaatsteunen houdt het bord bij de rand vast, waardoor de vereiste tussenruimte wordt geminimaliseerd. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendelingsneus voor extra houdkracht.
Onze klemmende printplaatafstandhouders met dubbele vergrendeling, vergrendelen aan beide uiteinden en bieden een snelle en gemakkelijke manier om twee PCB's of een enkele PCB aan een frame of een chassis te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar met alternatieve vergrendelingsopties aan beide uiteinden van het afstandshouder en zijn verkrijgbaar in verschillende lichaamstypes, evenals in talloze maten om aan uw projectvereisten te voldoen. Ze zijn geschikt voor een scala aan behoeften en toepassingen. Het assortiment is verkrijgbaar in nylon 6/6 (RMS-01) of vlamvertragend nylon 6/6 (RMS-19) met twee UL-certificeringsopties (UL94 V0 en UL94 V2).
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.
Deze keramische isolatiekralen worden gebruikt om draden te bedekken die geschikt zijn voor toepassingen met hoge spanning of hoge stroom. Ze kunnen ook worden gebruikt als afstandhouder zonder schroefdraad voor apparaten met een hoog vermogen.
Deze afstandhouders met kraag bestaan uit twee onderdelen; de pen (CSP) en de houder (CSR). Ontworpen om de printplaat vast te houden. De combinatie van de bij elkaar horende onderdelen vormt een volkomen dichte nylon afstandhouder. Het gebruik van een bolle kopschroef wordt aanbevolen. Elke afstandhouder wordt gebruikt met een specifieke pin.
Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken onder het chassis. Voor de bovenkant van de steun, waar de printplaat op rust, zijn er vier opties: snap-fit, bajonet, pijlpunt en vlakke steun.
Serie: SR2749
Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.
Deze printplaat(PCB) afstandhouders zijn ontworpen om in een sleutelgat sleuf te worden bevestigd. Dit zorgt voor een gemakkelijke verwijdering indien nodig. Ze zijn verkrijgbaar met een bajonetneus of een tweedelige snap-in.
Deze afstandhouders hebben dennenboombevestigingen aan beide kanten voor een stevige vergrendeling. De montage van het blinde gat is flexibel en zal in ronde, getapte, geperforeerde of geboorde blinde gaten worden vergrendeld..
Serie: SR2730
Deze steunen worden in de onderste plaat vastgezet, door ze over een #8 of M4 schroef of draadeind te drukken. De tanden binnenin de afstandhouder grijpen in de draad. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.
Deze innovatieve afstandhouders worden aan het paneel bevestigd door middel van de geïntegreerde snapnagel. Als de kop van de afstandhouder naar beneden wordt gedrukt, gaan de benen uit elkaar om hem te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar in 13 metrische afstandhouder-formaten gemaakt van UL94 V-2-nylon.
De standaard steun met vastkliksluiting is ideaal voor snelle montage in stapeltoepassingen van printplaten en de kwartslagvergrendeling zorgt voor gebruiksgemak
Deze afstandhouders kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen.
Serie: SR2706
Deze steunpijlers voor printplaten kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen
Randvergrendelingsdragers bieden stevig houvast aan de rand van de PCB, waardoor deze eenvoudig verwijderd kan worden. Steunen met schroefbevestiging zijn erg stevig en betrouwbaar. Deze worden bevestigd met een zelftappende schroef.
Serie: SR2758
Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.
Deze afstandhouders klikken boven op elkaar vast, zodat een willekeurige hoeveelheid kan worden gestapeld. Artikel MB-1-156 sluit de bovenkant van de stapel af
De standaard steun met kliksluiting is ideaal voor snelle montage in toepassingen waar printplaten gestapeld worden. De geïntegreerde veer zorgt voor buiging van het bovenpaneel en is geschikt voor aanraakbedieningspanelen.
Deze unieke steunen werken als een veer. Het onderdeel buigt en kan continue ondersteuning bieden aan de printplaat.
Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Er zijn drie soorten: met flens, komvormig of veerlichaam.
Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes. De klinknagel met bolkop steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis.
Deze afstandhouders hebben een flexibele dennenboombevestiging die in ronde, van schroefdraad voorziene, geponste of geboorde blinde gaten kan worden vergrendeld. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendeloptie.
Deze reeks PCB-steunen heeft een holle bodembevestiging die extra stabiliteit toevoegt en de armatuur bedekt. Ze zijn verkrijgbaar in twee vergrendelingsstijlen: bajonet- of druppelvormig.
Randvergrendelingsdragers hebben een stevige grip op de rand van de PCB en de vastklikbevestiging en de fixeerneus zijn ideaal voor snelle montage. De printplaat kan eenvoudig voor onderhoud worden verwijderd.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan