Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
Deze Dyna-Force-klemmen zijn ontworpen om vast te zetten, te klemmen en objecten op hun plaats te houden. Het zorgt voor een sterke en betrouwbare grip, terwijl het eenvoudig en nauwkeurig te gebruiken is. De hoge klemkracht verhogen de productiviteit en precisie in industriële processen.
Ze hebben een laag profiel, compacte vorm en gladde of gekartelde zijden. De klem beweegt tegen een hoek om een positieve neerwaartse klemkracht te leveren - ongeveer 25% van de klemkracht. Het klemdraagvlak is draad gesneden om een exacte uitlijning te krijgen.
Het klemdraagvlak kan vlak met de klemplaat of verhoogd zijn om grondig boren mogelijk te maken. Het kan worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder fabricage, metaalbewerking en automontage.
Deze expansie loc-down bouten, tevens expansiebouten genoemd, zijn ontworpen om componenten snel en stevig vast te klemmen. Het heeft een expanderend mechanisme zodat het onmiddellijk in voorgeboorde gaten aangebracht kan worden om snel en eenvoudig te klemmen, de installatietijd te minimaliseren en de productiviteit te verbeteren.
Wanneer geïnstalleerd, kunnen de bouten worden verlengd om druk op de aangrenzende componenten aan te brengen en ze stevig op hun plaats vast te zetten. Wordt gebruikt met locatiepennen en boorbussen in platen voor een snelle en nauwkeurige plaatsing.
Het elimineert de behoefte aan standaard bouten, terwijl het gebruik van gereedschap zoals in de traditionele klemtechnieken niet nodig is. Het is geschikt voor het machinaal bewerken van componenten tegen hoge snelheid en wordt gebruikt in fabricage-, bouw-, houtbewerkings- en metaalbewerkingssectoren.
Deze handmatige railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Wanneer de klemknop wordt gedraaid, drukken de contactoppervlakken van de klem tegen de rail om deze op zijn plaats vast te klemmen. Hun compacte en lichtgewicht vorm maakt hen perfect voor gebruik met miniatuur railsystemen waar de ruimte beperkt is.
Deze klemmen zijn voorzien van een hefboom- of hendelmechanisme om de klemkracht precies in te stellen. Dit hout de kleine rails stevig op hun plaats zonder schade of vervorming te veroorzaken. De rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten.
Het is bestand tegen zware lasten, en is corrosie- en slijtagebestendig. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, geneesmiddelen, kleine automatiseringssystemen en optische apparatuur.
Deze klemplaten voor spiraalvormige nokklemmen zijn ontworpen met precisie machinaal bewerkte oppervlakken en een duurzame structuur om het werkstuk bij het klemmen stevig vast te grijpen en vervorming van het werkstuk te vermijden.
Het heeft een vlak en hard oppervlak met een gebogen zijde en een perfect geboord montagegat in het midden dat zich op één lijn bevindt met het montagepunt van de klem. De klemplaat en spiraalvormige nokklemmen werken samen om een betrouwbare en herbruikbare klemoplossing te bieden en leveren consistente en precieze resultaten in verschillende toepassingen.
Het design zorgt voor een snelle en duidelijke installatie en het wordt gebruikt in (hout)bewerkings- en montageprocessen.
Deze vervangingsschroeven worden gebruikt als vervanging voor excentrische bevestigingsklemmen. Zijn ontwerp zorgt voor een gelijkmatige overdacht van de klemkracht terwijl de uitlijning wordt behouden, voor naadloze aanpassingen.
Hun compatibiliteit zorgt voor een vlotte overgang tijdens het vervangen van oude of kapotte klemmen voor minder uitvaltijd en een continue productiviteit. Het klemt snel en krachtig vast en is ontworpen voor een langdurig gebruik. Wordt gebruikt in bewerkings-, las- en montagewerkzaamheden.
Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens uitbreidingsbevestigingen met schroefdraad genoemd, hebben een uniek ontwerp dat een nauwkeurige plaatsing en herbruikbaarheid mogelijk maakt, terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om artikelen met een binnendiameter stevig vast te zetten.
De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een beter lijncontact in de montageboring terwijl gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. Het schroefdraad ontwerp zorgt tevens voor een onmiddellijke aanbrenging in voorgeboorde gaten. Het uitbreiden van de pennen kan worden beheerd om een stevige oplossing te bieden.
Het kan geplaatst door een uitgeboord gat voor een nauwkeurige positionering of in een versterkte boorbus voor extra stevigheid en meer slijtagebestendigheid. Wanneer op zijn plaats, breidt het uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens persaanpassingspennen genoemd, hebben een uniek ontwerp voor een nauwkeurige positionering en herbruikbaarheid terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om werkstukken op een binnendiameter vast te zetten.
De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een optimaal lijncontact in de montageboring terwijl de gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. De press-fit functie houdt de pennen tevens op hun plaats, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan trilling of dynamische spanning.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze in een precies geboord gat te duwen met een draadgat in het midden om de tapse schroef vast te zetten. Wanneer op zijn plaats, breiden ze uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan