Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Ladegeleiders

 (2 productgroepen)


Ladegeleiders

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Serie:

Telescopische ladegeleiders

Telescopische ladegeleiders bestaan uit meerdere in elkaar grijpende rails die stapsgewijs uit- en ingeschoven kunnen worden. Dankzij dit ontwerp kunnen de lades volledig worden geopend, zodat u volledig toegang hebt tot de inhoud. Het statische draagvermogen wordt aangegeven in het midden van de rails, via alle montagegaten.

Gemaakt van zeer sterke materialen, zoals koudgewalst staal en rvs die duurzaamheid, draagvermogen en weerstand tegen slijtage en corrosie garanderen. Ze zijn ontworpen om gewichten te ondersteunen van 20 kg voor lichte toepassingen tot 200 kg voor zwaardere industriële toepassingen.

Let op: de dia's worden per stuk verkocht.

  • Vanwege de gebruikte materialen en de zichtbare kogellagersecties zijn deze geleiders vooral bedoeld voor interne, schone toepassingen, zoals kasten, industriële opslagsystemen en toepassingen in de automobielindustrie.
Materiaal: RVS 304, Gezwart staal, Koudgewalst staal Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060