Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Lineaire bussen

 (5 productgroepen)


Gesloten lineaire kogelbussen

Deze lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht

Deze productgroep omvat drie types:

  • Gesloten lineaire kogelbussen: Ze worden gebruikt op geharde assen. Uiterst bestand tegen slijtage, corrosie en schokken. Door het stevige ontwerp zijn de lagers bestand tegen zware lasten, hoge snelheden en extreme bedrijfsomstandigheden, zonder dat hierbij concessies worden gedaan aan de prestaties of levensduur.
  • Roestvrije kogelbussen: Deze lagers worden gebruikt met corrosiebestendige, geharde assen. Ze zijn leverbaar in verstelbare dubbele complementerende en verlengde configuraties. Deze lagers zijn extreem corrosiebestendig, duurzaam en sterk.
  • Lange lineaire kogelbussen: Worden gebruikt op geharde assen. Ontworpen voor toepassingen met een lineaire beweging in lange slagen; bieden maximale prestaties en betrouwbaarheid.

Het ontwerp maakt een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk, zorgt voor beweging met weinig frictie en zo min mogelijk slijtage. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.

  • Gebruikt in lineaire bewegingssystemen en zijn ontworpen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Lange centraal geflenste lineaire kogelbussen

Lange lineaire kogellagers met gecentreerde flens worden gebruikt in applicaties met een lineaire verplaatsing voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. De flens in het midden zorgt voor een gemakkelijke montage en de extra lengte zorgt voor een hogere belastbaarheid. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.

Met lage wrijving voor minder slijtage en bestand tegen zware lasten aangezien de kogellagers de last gelijkmatig over de lager verdelen; hierdoor wordt de spanningsconcentratie geminimaliseerd en de levensduur van het systeem verlengd. Met afdichtingen die de interne componenten van de lager tegen stof en vuil helpen beschermen.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Voorzien van afdichtingen die de interne componenten van de lager tevens beschermen tegen stof en vuil.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.
  • De flens in het midden zorgt voor een eenvoudige montage en de toegenomen lengte biedt een groter laadvermogen.
Materiaal: Staal, RVS Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Superball gesloten lineaire kogelbussen

Gesloten lineaire kogellagers met superball worden gebruikt in veeleisende toepassingen en zijn ontwikkeld voor een vloeiende en uiterst nauwkeurige beweging. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Dit type kogellager heeft een drie keer zo hoge belastbaarheid en gaat 27 keer langer mee dan traditionele lineaire kogellagers. Biedt zelfuitlijning wat zorgt voor een langere levensduur omdat de wrijving tussen de as en kogels wordt geminimaliseerd; kleine foutieve uitlijningen tussen as en lager worden hierdoor opgevangen.

Het heeft een gesloten ontwerp dat de interne lagercomponenten afschermt tegen stof, vuil en andere verontreiniging en is alleen bestemd voor gebruik met geharde assen.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Dit bustype heeft drie keer de belastbaarheid en een levensduur van 27 keer die van traditionele lineaire bussen.
  • Bieden zelfuitlijning wat zorgt voor een langere levensduur omdat de wrijving tussen as en kogels wordt geminimaliseerd.
  • Heeft een gesloten ontwerp dat de interne lagercomponenten afschermt tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: Staal Serie: SRL1741, SRL1740

Superball open lineaire kogelbussen

Open lineaire kogellagers met superball zijn bedoeld voor een vloeiende en uiterst nauwkeurige beweging in veeleisende toepassingen. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Dit type kogellager heeft een drie keer zo hoge belastbaarheid en gaat 27 keer langer mee dan traditionele lineaire kogellagers; is uitsluitend bedoeld voor gebruik met geharde assen. Ze hebben een gedeeltelijk open ontwerp, zodat ze in combinatie met assteunrails kunnen worden gebruikt.

Het biedt zelfuitlijning, wat zorgt voor een langere levensduur door het minimaliseren van wrijving tussen de as en de kogels en het toestaan van minimale verkeerde uitlijningen tussen de as en de lager.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Dit bustype heeft drie keer de belastbaarheid en een levensduur van 27 keer die van traditionele lineaire bussen.
  • Hebben een open deelontwerp voor gebruik in combinatie met assteunrails.
  • Biedt zelfuitlijning wat zorgt voor een langere levensduur omdat de wrijving tussen as en kogels wordt geminimaliseerd
Materiaal: Vernikkeld staal, Staal Serie: SRL1743, SRL1742

Verstelbare lineaire kogelbussen

Verstelbare lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een nauwkeurige positionering langs een lineaire as. Ze bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Voorzien van een dunne sleuf over de lengte van de romp die de opening tussen de binnenste en buitenste loopvlakken tussen de kogels en de as afsluit bij installatie in een nauw aansluitende behuizing om speling te voorkomen.

Wanneer geïnstalleerd op een lineaire as circuleren de kogellagers tusse, de binnenste en buitenste loopvlakken om een vloeiende, lineaire beweging te bieden.

Bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor toepassingen die frequente wijzigingen of fijnafstellingen vereisen, zoals printmachine, opnameapparatuur en fabricageprocessen.

  • Gebruikt in lineaire bewegingssystemen en ontworpen om een precieze positionering te bieden langs een lineaire as.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor toepassingen die frequente wijzigingen of fijnafstellingen vereisen, zoals printmachine, opnameapparatuur en fabricageprocessen.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRL1711, SRL1708