Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(229 productgroepen)
Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter.
Serie: SR5554
Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.
Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.
Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Serie: SR5538 ,SR5548
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Deze afstandhouders worden gebruikt om openingen in toepassingen te overbruggen wanneer de hoogteverstelling onvoldoende is. Ze bieden de gepaste ruimte en uitlijning aan componenten die niet volledig loodrecht of parallel zijn.
Het genereert een opening of afstand door het verbeteren van de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de toepassing. Het helpt in de gelijkmatige verdeling van de last en druk, vermindert de kans op spanningsconcentraties of vroegtijdige slijtage en is essentieel in toepassingen waar trilling of beweging aanwezig is.
Ze zijn eenvoudig te installeren en worden vaak gebruikt in zware toepassingen, zoals automotive, industriële machines en elektrische apparaten.
Deze assteunrails worden gebruikt voor een continue ondersteuning en stabiliteit voor lineaire assen. Ze worden vaak gebruikt met lineaire lagers om een volledig ondersteund systeem met lage wrijving te bieden.
Het komt met een as van gehard staal en montagegaten voor montage en ondersteuning over de volledige lengte. Deze rails worden gebruikt met open lineaire lagers of dragers om een lineair bewegingssysteem te creëren.
De as is reeds aan de assteunrail gemonteerd. Deze heeft een geweldige duurzaamheid en slijtageweerstand voor een zware toepassingsbelasting en repetitieve bewegingen. Veelvuldig gebruikt in de fabricage van industriële, automobiel- en medische apparatuur, en elektronica.
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Gemaakt om ronde of vierkante structurele slangen op hun plaats te houden.Veel boorgatdiameters om uit te kiezen.Verkrijgbaar in twee materialen; Aluminium en staal. Materiaal: Aluminium, Staal Kleur: Zwart, Grijs Serie:
Bedieningsplaten zijn bedoeld voor gebruik met ons standaard assortiment sluitlippen. Indien toegepast met onze zwenkgrepen en bijhorende staven, kunnen gebruikers profiteren van een meervoudig vergrendelingssysteem.
Serie: SR5533
De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.
De bladscharnieren met mannelijk schroefdraad hebben een vlak blad dat het meest geschikt is voor verzonken deuren. Dit scharnierenassortiment voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen en draadmaten om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Serie: SR5330
Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Blokscharnieren bieden een draaihoek van 180˚. Types 1 en 2 zijn scharnieren met hoge weerstand voor middelzware en zware deurpanelen. Ze bieden ook een hoog beveiligingsniveau en worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde speciale schroeven. Type 3 is een goedkoper, minder veilig alternatief
De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.
Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Stalen cilindervormige moeren zijn bevestigingsmiddelen die vaak samen met draadspindels of kogelschroeven worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.
Ze worden gebruikt bij lage rotatiesnelheden, handmatige controle en klemfuncties. Niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met die van de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid.
Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Deze gaffelpennen zijn cilindervormige pennen met een vlakke kop aan één uiteinde. Het is bestemd om te passen in de gaten van een gaffelkoppeling door het vormen van een pivotale verbinding voor haakse beweging en aanpassing.
Heeft een buitengewone sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het cilindervormig ontworpen zorgt voor een eenvoudige installatie in de gaten en rotatie van het bijpassend component. De vlakke kop zorgt tegelijkertijd voor een stop tijdens de installatie.
Zijn ontwerp maakt een snelle en eenvoudige demontage, aanpassing of vervanging van de pen mogelijk, wanneer nodig. Gebruikt in de automobielindustrie, fabricage en bouw voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen.
Deze compacte wigklemmen zijn bestand tegen enorme lasten en hoge druk zonder de prestaties te beïnvloeden. Door hun compacte grootte zijn deze klemmen geschikt voor gebruik in kleine ruimtes of met kleinere werkstukken.
Het wigontwerp biedt een sterke en betrouwbare hechting zodat uw werkstuk tijdens het snijden, boren of monteren stevig op zijn plaats blijft vastzitten. Het resulteert tevens in het krachtig klemmen en vasthouden van twee werkstukken met een gelijke klemkracht.
Het biedt zowel neerwaartse als zijwaartse grijpkracht. Ze worden geïnstalleerd met een inbussleutel. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder precisiebewerking, elektronica-assemblage en medische productie.
Confirmat-schroeven worden hoofdzakelijk gebruikt voor de eenvoudige montage en demontage van panelen. Ideale toepassingen zijn onder andere houten meubilair en zelfbouwpakketten. Ze bevatten een zeskantschroevendraaier die compatibel is met zeskantsleutel nr. 3 of nr. 4.
De schroef heeft een diep snijdende schroefdraad voor nauwkeurige, nauwsluitende verbindingen. Het aanbod omvat opties met schroefdraadmaat M5 en M7.
Deze gaffelverbindingsstukken zijn bestemd om samen te werken met de gaffelkoppeling voor een vloeiende en gecontroleerde beweging. Ze zijn bestemd om te passen tussen onze gaffelkoppelingen om een verbinding te bieden waar haakse verplaatsing nodig is.
De uitstekende pasvorm van het contrastuk zorgt voor een strakke en stevige verbinding met de gaffelkoppeling voor een uitstekende stabiliteit, betrouwbaarheid en optimale krachtoverdracht. De gladde afwerking van het contrastuk zorgt voor minder wrijving en slijtage tussen de bijpassende componenten, en draagt bij tot een langere algemene levensduur en doeltreffendheid van de koppeling.
Ze blijven uitgelijnd en stevig vastzitten onder variërende belastingen en omstandigheden door het leveren van een betrouwbare en veilige verbinding. De draadmaat is afgestemd op de gaffelkoppeling voor een eenvoudige installatie en verwijdering. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.
This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.
Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.
Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.
Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Serie: SR1985
Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.
Serie: SR6483
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan