Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Geharde holle schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met lineaire lagers wanneer gewichtsreductie nodig is, waarbij de structurele integriteit niet in het gedrang komt. Deze gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en verhoogde wendbaarheid.
Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk. Wanneer gekoppeld aan een lineaire lagers, biedt het een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging.
Het wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn en waar gewichtsreductie tevens belangrijk is, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.
Deze geharde holle assen zijn robuuste en betrouwbare onderdelen die in uiteenlopende mechanische toepassingen worden gebruikt. Ze worden gebruikt met alle typen lineaire lagers. Ze combineren uitzonderlijk nauwkeurige maatvoering, rechtheid en concentriciteit waardoor slijtage in toepassingen met hoge toerentallen wordt verminderd.
De assen zijn gemaakt van hoogwaardig staal dat een gespecialiseerd hardingsproces ondergaat voor meer sterkte, een langere levensduur en een hogere slijt- en corrosiebestendigheid. In combinatie met een lineaire kogellager zorgt dit voor een vloeiende en nauwkeurige roterende beweging.
Hun materiaal maakt hen geschikt voor toepassingen die hoge prestaties vereisen, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan