Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

BSP-schroefdraad Pluggen voor gaten

 (3 productgroepen)


Ezepluggen

Ons gepatenteerde quick-fit ontwerp van Ezepluggen kunnen gemakkelijk worden bevestigd met een simpele druk. De LDPE-pluggen hebben een stevige en flexibele treklip zijwaarts of in het midden voor eenvoudige verwijdering in 25 populaire draadmaten.



Serie: SR1055

Hittebestendige ringpluggen

Hittebestendige ringpluggen zijn verkrijgbaar in twee verschillende materialen: naturel siliconenrubber of zwart EPDM. Beiden fungeren als pluggen voor gaten met of zonder schroefdraad en maskeren ook het oppervlak rondom het gat. De combinatie van ring en plug werkt als een eenheid



Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Schroefpluggen met pakking

Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.

Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.

Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.

  • Biedt een strakke afdichting, waardoor verontreinigingen worden voorkomen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +90C.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012