Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Deurstoppers

 (4 productgroepen)


Zadelvoetjes

Ideaal voor gebruik met stoelen en meubilair, de zadelvoetjes of -onderplaten kunnen uw toepassing naar de gewenste hoogte brengen, wanneer aangebracht. Ze bieden tevens extra ondersteuning en stabiliteit, zorgen voor extra grip en helpen het beschermen van de oppervlakken tegen schade door beweging.

Ons assortiment van zadelvoetjes bestaat uit meubelzadelvoetjes, zadelonderplaten die werken als voetjes wanneer ze aan de onderkant van buizen worden aangebracht, zadelvoetjes die als meubelbuffers gebruikt kunnen worden, dubbele zadelvoetjes die kunnen worden gebruikt om aangrenzende buizen te verbinden en andere stijlen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen.

  • Materialen: Lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en Nylon
  • Kleuren: zwart en wit.
  • Vormen: rechthoekig en rond
  • Pen in het midden-opties.


Serie: SR1503

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

Schroefvoetjes

Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.

Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807