Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Metaal Boutverzegeling Sluitringen

 (8 productgroepen)


Afdichtsluitringen

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

Boutverzegelingen

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
  • Has an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
  • ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
Materiaal: ABS, PP, Staal Kleur: Geel, Blauw, Wit, Oranje, Rood, Groen Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Getande sluitringen - Extern

Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.

Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.

Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85

Onverliesbare sluitringen met schroefdraad

Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.

Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.

De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Onverliesbare ringen hebben een zeer ondiepe draad op de binnendiameter.
  • Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.
  • Op de schroef gemonteerd.
Materiaal: RVS 303, RVS 316 Serie: SRP0168

RVS ventilatieringen

Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun gleufopening virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment RVS ventilatieringen wordt gebruikt met ventialtieschroeven om de snelheid en prestaties te verbeteren bij het creëren van vacuüm in vacuümkamers. Deze ventilatieringen worden meestal gebruikt voor industriële machines of componenten in de automotive industrie.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Het is gebruikelijk voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
  • Te gebruiken met bouten, schroeven en andere bevestigingsmiddelen om de prestaties en duurzaamheid van de montage te verbeteren.
  • Wordt gebruikt voor machine- of automotive industrie.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0097.A2

Sluitringen - Metaal

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver

Sluitringen met afdichting

Sluitringen met afdichting worden gebruikt als betrouwbare en effectieve afdichting. Het ontwerp zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen twee vlakken, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.

Dit assortiment sluitringen met afdichting bevat een silcone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult. Ze worden gemaakt van RVS dat een goede corrosiebestendigheid heeft en enigszins magnetisch is.

Sluitringen met afdichting worden veel gebruikt in industriële apparatuur en automotivetoepassingen. Ze zijn herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75C tot +205C.

  • Voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.
  • Bevat een silicone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult.
  • Herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75 C tot +205 C.
Materiaal: RVS 316 Serie: SRP0180

Verzegelingen

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Onze veiligheidszegels bieden een manipulatieverzegeling voor plastic containers, plus bescherming tegen diefstal en besmetting.Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Materiaal: Staal, PP, HIPS Kleur: Oranje, Geel, Rood, Groen, Naturel, Wit, Blauw Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock