Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Spiraalvormige kabelbeschermer Wielen

 (2 productgroepen)


Spiraalslang bescherming

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Verlengt de levensduur van de slang aanzienlijk.
  • Beperkt kostbare reparaties, uitvaltijd en veiligheidsincidenten voor de operator.
  • Optimale slijt- en pletbestendigheid.
  • Biedt uitstekende bescherming in combinatie met een beschermhoes.
Materiaal: HDPE, PP Kleur: Geel, Zwart Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spiraalslang bescherming - Goedgekeurd voor de mijnbouw

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Getest en goedgekeurd volgens de voormalige British Coal-specificatie 182:1986 en voldoet aan de eisen van het niet-metalen schema voor ondergronds gebruik.
  • Getest en goedgekeurd door Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW volgens AS2660 FRAS-conformiteit - 1991.
  • Internationale standaard : ISO 6805.
  • Patenten van toepassing: Australië 747837, Duitsland 69912586.3-08, Italië en Verenigd Koninkrijk 1062456, Verenigde Staten 6286557
  • Vlamwerend en antistatisch.
Materiaal: HDPE Kleur: Grijs Serie: SR1081