Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. Dit product, dat een lage krimptemperatuur, hoge flexibiliteit en superieure mechanische sterkte heeft, wordt veel gebruikt in de communicatie-industrie, de elektronica en voor specialistische voertuigen. De doorzichtige versie is voor toepassingen waar de vlamvertragende eigenschap niet vereist is maar elektrische isolatie en mechanische werking belangrijk zijn. Dit product biedt voortreffelijke prestatiemogelijkheden in vergelijking met PVC. De gladde glanzende buitenkant geeft een aantrekkelijke afwerking waardoor het product veel gebruikt wordt in de automobielindustrie en voor consumentengoederen.
Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. Door de speciale formule voldoen de buizen aan UL224. Dit product is vrij van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals PBBO's, PBB's en PBBE's. Er komt geen dioxine vrij bij verbranding. Dit product, dat een lage krimptemperatuur, hoge flexibiliteit en superieure mechanische sterkte heeft, wordt veel gebruikt in de communicatie-industrie, de elektronica en voor specialistische voertuigen. De geel- en groengestreepte versie is zeer vlamvertragend, zeer UV-bestendig en heeft uitstekende chemische en elektrische eigenschappen
Met kleefstof beklede krimpkousen bieden isolatie en afdichting op toepassingen zoals kabelbomen en lassen. Deze kous is verkrijgbaar in verschillende kleuren voor het coderen van componenten en is conform RoHS. Voldoet aan HS. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. De niet zelfklevende versie van de 3:1 kous is zeer flexibel en wordt veelgebruikt als elektrische isolatie omdat het inline componenten beschermt, elektrische aansluitingen en lassen verbreekt omdat het goede isolatie en uitstekende veerkracht biedt. Ze kunnen ook gebruikt worden om lichte kabels te bundelen. Het kan worden gebruikt om draden, klemmen en onderdelen te bepalen of kleur-codes te geven.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan