Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Draadclips Zelfklevende schijfjes

 (4 productgroepen)


Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

Draadclip met schroefbevestiging

Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.

Verstelbare draadclips

Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.

Zelfklevende draadclip

De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.

Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

  • Materiaal: zacht staal, aluminium, PA
  • Kleur: wit, zilver, naturel
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2