Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Spiralguard Zelfklevende schijfjes

 (2 productgroepen)


Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

Spiraalslang bescherming - Goedgekeurd voor de mijnbouw

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Getest en goedgekeurd volgens de voormalige British Coal-specificatie 182:1986 en voldoet aan de eisen van het niet-metalen schema voor ondergronds gebruik.
  • Getest en goedgekeurd door Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW volgens AS2660 FRAS-conformiteit - 1991.
  • Internationale standaard : ISO 6805.
  • Patenten van toepassing: Australië 747837, Duitsland 69912586.3-08, Italië en Verenigd Koninkrijk 1062456, Verenigde Staten 6286557
  • Vlamwerend en antistatisch.
Materiaal: HDPE Kleur: Grijs, Zwart Serie: SR1081