Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ

 (230 sady výrobkov)


Regulačné dosky

Actuator Plates are used for mounting cam latches. They are suitable for use with most standard cam ranges. When applied with Swinghandles and accompanying rods, users benefit from a multi-locking system.

The Actuator Plate has a 3-point locking actuator plate that allows for multiple locking points.

  • M5 Screw mounted
  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated


Skupina SR: SR5533

Nastaviteľné nožičky - pochrómovaný kryt

These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).

Skupina SR: SR5442 ,SR5701

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Skupina SR: SR5439

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Majú tenkú drážku po celej dĺžke tela, ktorá uzatvára medzeru medzi vnútornými a vonkajšími dráhami medzi guličkami a hriadeľom, keď sú inštalované v tesnom puzdre na obmedzenie pohybu.

Pri inštalácii na lineárnom hriadeli, guľové ložiská obiehajú medzi vnútornými a vonkajšími dráhami a poskytujú hladký, lineárny pohyb.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1711, SRL1708

Kompresná západka s T rukoväťou nastaviteľná

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Nastavovače - vodorovná montáž

Adjusters - Level Mount adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications.

Antivibračné dorazy

Anti-vibration buffers made from zinc plated steel and rubber, available in different conical styles and a broad range of thread sizes.

Skupina SR: SR6486

Antivibračné vložky

Tieto valce sú navrhnuté na tlmenie otrasov a absorpciu a rozptyl vibrácií, znižujú dopad na okolité zariadenia alebo konštrukcie.

Účinným tlmením vibrácií pomáhajú antivibračné vložky zlepšovať výkon zariadenia, spoľahlivosť a životnosť. Tlmiaci účinok týchto vložiek tiež pomáha minimalizovať hluk spôsobený vibráciami, čo vedie k pokojnejšiemu a pohodlnejšiemu pracovnému prostrediu.

Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení a mali by sa používať iba v axiálnom alebo radiálnom smere. Často sa používajú v strojoch a zariadeniach, kompresoroch, klimatizačných jednotkách a zariadeniach ľahkého strojárstva.

  • Tlmia nárazy, absorbujú a rozptyľujú vibrácie.
  • Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení.
  • Používajú sa iba v axiálnom alebo radiálnom smere.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Tlmiace prvky KPR

Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.

Guľové a kĺbové spoje

Tieto guľové a kĺbové spoje možno použiť na spojenie dvoch komponentov rôznymi spôsobmi. Sú pevné a majú dlhú životnosť, zaručujú spoľahlivý výkon aj pri enormnom zaťažení. Umožňujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.

Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu. Ich tvar umožňuje rotáciu a otáčavý pohyb, vďaka čomu sú vhodné pre viacsmerné aplikácie.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Poskytujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.
  • Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Guľové a kĺbové spoje - s plochami na puzdre

Tieto guľové a kĺbové spoje s plochým puzdrom sa používajú na spojenie dvoch predmetov dohromady. Tento systém guľových a kĺbových spojov umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.

Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a plynulú prevádzku znížením trenia a opotrebovania spojovacích komponentov tým, že umožňujú flexibilitu tam, kde sú odchýlky.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a hladký chod znížením trenia a opotrebovania.
  • Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Guľové a kĺbové spoje - s tesniacou krytkou

Tieto guľové a kĺbové spoje s tesniacimi krytkami sa používajú na spojenie dvoch komponentov mnohými spôsobmi. Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon pre hladké operácie.

Tvorí ich gulička, ktorá zapadá do kĺbu, čo umožňuje dvom sekciám voľne sa navzájom pohybovať. Vo väčšine guľových a kĺbových spojov je gulička umiestnená na vretene, ktoré sa otáča v puzdre. Puzdro je väčšinou pripevnené ku každému z dvoch kombinovaných komponentov. Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a iných častíc do spoja a jeho poškodeniu.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon.
  • Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu alebo nečistôt do spoja.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Pružinové piesty - čap - vnútorný šesťhran

Tieto pružinové piesty so zakončením čapom a šesťhrannou drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu podľa individuálnych potrieb. Čap piestu možno rýchlo vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy.

Vnútorný šesťhran uľahčuje ovládanie pružinového piestu pomocou šesťhranného kľúča. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +50 C. Ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám až do 250 C.
  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SR32200

Guľové skrutky

Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.

Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.

Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.

  • Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu.
  • Prevádzajú rotačný pohyb na lineárny pohyb.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Guličkové vyrovnávače podložiek

Tieto guličkové vyrovnávače podložiek majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov. Sú nastaviteľné a opätovne nastaviteľné pre optimálnu presnosť a vertikálne zarovnanie vašich aplikácií.

Majú tri funkcie: montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz. Montážna skrutka a jemný závit základne umožňujú presné nastavenie a jednoduché opätovné nastavenie pomocou hákového kľúča.

Jednoduchá a rýchla inštalácia, sú vhodné na použitie s veľkým zaťažením, statickým aj dynamickým. Bežné sa používajú v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.

  • Majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov.
  • Majú montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz.
  • Používajú sa v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR62140

Guľôčkové dopravné jednotky - EURO

Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.

It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.

  • Material: PA, Carbon Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6422

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie

Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.

It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Stainless Steel, Carbon Steel, Nylon
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6454 ,SR6455

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou

Hevi-Load Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They offer load capacity from 35kg to 1000kg and are built to provide a long working life.

It is temperature resistant from -30C to 100C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Carbon Steel
  • Colour: Black

Guľôčkové dopravné jednotky s nízkym profilom

Low Profile Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, woollen felt seal, plus two or three flange fixing holes (depending on the item). It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing the transfer of products in all directions on a flat surface.

It is designed to be used in tight spaces with limited clearance between the products and the surface. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: PA, Carbon Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Guľôčkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie

Medium Duty Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a large load-bearing ball, which sits upon many small balls encapsulated in a hemispherical cup.

It has a large support area, for greater stability and can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: Zinc, Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Guľôčkové dopravné jednotky - MINI

Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.

It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.

  • Material: Stainless Steel, Chrome Steel, Carbon Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6421

Guľôčkové dopravné jednotky - odpružené

Spring Loaded Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It reduces the damage caused by shock loads and allows for dimensional changes due to temperature fluctuations and self adjusting to distribute loads evenly.

It is suitable for applications including shears, presses and moulding machines. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: Steel

Spojovacia svorka základnej dosky

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Vyrobené na uchytenie kruhových alebo štvorcových konštrukčných rúrok na mieste.
  • Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.
  • K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ.
Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Kolíkové plomby

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Vysokobezpečnostné tesnenie skrutiek a čapov, ktoré je ideálne na ochranu dovozného a vývozného tovaru na domácom aj medzinárodnom trhu. Typické zariadenia zahŕňajú: prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, nákladné autá, dvere prívesných vozidiel a nákladnú železničnú dopravu.
  • Má 18 mm vložku a čapovú hlavu, ktorá tesnenie zapojené na západke zariadenia drží, keď je plastová krytka úmyselne alebo náhodne odstránená.
  • Podľa normy ISO 17712: 2013 a C-TPAT (len verzia s potiahnutým čapom).
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

  • z/zo 10